GN 882 Huohotinsuodattimet Messinki

Huohotinsuodattimet GN 882: Messinki

Tuotteen kuvaus

GN 882 -huohotinsuodattimia käytetään silloin, kun ilman vaihtuminen tulee sallia säiliön sisäpuolen ja ympäröivän ilman välillä. Suodattimen toiminta on merkitty sinisellä renkaalla.

Suodatin ehkäisee ilmassa liikkuvien hiukkasten (esim. pöly) pääsyn ulkopuolelta säiliön sisään. Se myös varmistaa, että esim. öljyn hiukkaset eivät pääse karkaamaan ulkopuolelle.

Yllä olevassa kaaviossa on esitetty ilman poistuminen paine-eron tekijänä.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Venttiilin runko
MessinkiMS


Huohotin
Ruostumaton teräsM AISI 304


Ilmansuodatin

  • Ruostumaton teräsverkko AISI 304
  • Suodatinluokka G2-G3
  • Keskimääräinen erottelunopeus (Am noin. 65 - 85 %, perustuu hiukkaskokoon > 10 µm)

Tiiviste DIN 7603 A
Meltorauta 1.0338


lämpötilankestävyys -30 ºC - +200 ºC


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430 (messinki)
Asennusmutterit GN 7430 (Ruostumaton teräs)

Tilauksesta

muut materiaalit
mittatikulla

Piilota tekninen piirros
GN 882 Huohotinsuodattimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d1d2d3el1l2l3avainväli A/F
M 12 x 1,5-182023,58,511,524,522
M 14 x 1,5-202023,58,511,524,522
-G 1/4202023,57,510,524,522
M 16 x 1,5G 3/8222023,58,511,524,522
M 18 x 1,5-242023,58,511,524,522
M 20 x 1,5-2620298,511,524,527
M 22 x 1,5-2720298,511,524,527
-G 1/22620298122527
M 24 x 1,5-292032,58122530
M 26 x 1,5G 3/43220348122532
M 30 x 1,5-3620398122536
-G 13920448122541

Koonti ja hinta

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Venttiilin rungon materiaali

Huohottimen materiaali

Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Venttiilin rungon materiaali

Huohottimen materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,97
plus ALV 2,27 €
brutto 14,24 €
Varastossa
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818079
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
GN 882-M12x1,5-MS-MGN 882-M14x1,5-MS-MGN 882-G1/4-MS-MGN 882-G3/8-MS-MGN 882-M16x1,5-MS-MGN 882-M18x1,5-MS-MGN 882-M20x1,5-MS-MGN 882-M22x1,5-MS-MGN 882-G1/2-MS-MGN 882-M24x1,5-MS-MGN 882-G3/4-MS-MGN 882-M26x1,5-MS-MGN 882-M30x1,5-MS-MGN 882-G1-MS-M