JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 749 Kierretapit Teräs, sinkitty

Valokuva

GN 749 Kierretapit, teräs Tyyppi: A - Tiivistys synteettisellä kumilla NBR (Perbunan)
Tyyppi: A - Tiivistys synteettisellä kumilla NBR (Perbunan)
GN 749 Kierretapit, teräs Tyyppi: A - Tiivistys synteettisellä kumilla NBR (Perbunan) GN 749 Kierretapit, teräs Tyyppi: B - Tiivistys synteettisellä kumilla FPM (Viton)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kierretappien GN 749 mitat ovat pääasiallisesti DIN 908 mukaiset ja ulkoläpimitta d2 on mukautettu putkiliittimien kierteitettyihin reikiin DIN 3852 mukaisesti.

Niissä on kuitenkin DIN-määritelmistä poiketen elastinen tiiviste (kumi). Tiivisterengas pysyy paikallaan radiaalisessa syvänteessä kiinnityspinnassa, joka estää sitä putoamasta ulos ja erityisesti estää sen puristumisen tapin kiristämisen yhteydessä.

Sallittuun käyttöpaineeseen liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • ultraääni- ja vetolujuustestattu
  • sinkitty, nanopassivoitu (hopea / kellertävä)

Tyyppi A
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan®)


Tyyppi B
lämpötilankestävyys enintään 180 ºC
Tiivisterengas kumia FPM (Viton®)
Tunnistetaan siitä, että tiivisteen pinta ei ole musta.


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 749 Kierretapit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

ATiivistys synteettisellä kumilla NBR (Perbunan)
BTiivistys synteettisellä kumilla FPM (Viton)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d1d2 h14d3l1l2ssuurin sallittu
käyttöpaine
baareissa
suositeltu
momentti
Nm
M 8 x 1--129,98444008
M 10 x 1-G 1/81411,984540012
M 12 x 1,5--1714,4125640025
M 14 x 1,5-G 1/41916,5125640030
M 16 x 1,5-G 3/82218,9125840050
M 18 x 1,5--2420,9125840060
M 20 x 1,5--2622,91451040070
M 22 x 1,5--2724,31451040080
--G 1/22723,91451040080
M 24 x 1,5--3026,91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G 3/43229,216512400120
M 30 x 1,5--3732,7166,517400190
M 33 x 2-G 14035,7166,517400225
M 42 x 2-G 1 1/45045,8166,522315360
M 48 x 2-G 1 1/25550,7166,524315400

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Taajakierre d1
tuumakierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,88
plus ALV 0,17 €
brutto 1,05 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181568
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...