JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 752 Nivelosat haarukkanivelille GN 751, teräs

Valokuva

GN 752 Nivelosat, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 752 -nivelosat on tarkoitettu käytettäviksi DIN 71752 -haarukkapäiden ja vastaavasti GN 751 -haarukkanivelten kanssa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 752 Nivelosat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H9d2d3d4Pituus Irs -0,2t
min.
w
min.
6M 61014228,5612218°
8M 814182912816218°
10M 10182335141020212°
12M 12202743171224216°
14M 14243050191428214°
16M 16263656221632216°

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Reikäd1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,40
plus ALV 0,65 €
brutto 4,05 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900