JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753 Ohjainrullat Muovi

Valokuva

GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KF - kiilan muotoinen
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä
Tyyppi: KF - kiilan muotoinen
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä
GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KF - kiilan muotoinen
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KF - kiilan muotoinen
Tunnistenro.: 1 - Reiällä GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KR - pyöreä (O-rengas)
Tunnistenro.: 1 - Reiällä GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KR - pyöreä (O-rengas)
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: KV - Kupera
Tunnistenro.: 1 - Reiällä GN 753 Ohjainrullat, muovi Tyyppi: ZL - Lieriömäinen
Tunnistenro.: 2 - Tappi ulkokierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ohjainrullia GN 753 voi käyttää ohjaimina, laakereina tai tukina pienille tai keskisuurille kuormille. Niitä voidaan käyttää myös yksilöityjen lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien luomiseen.

Kun sovelletaan taulukossa annettuja radiaalisen kuormakapasiteetin arvoja, ohjainrullat saavuttavat miljoonan kierroksen vähimmäiskäyttöajan. Yleensä ohjainrullia ei tulisi käyttää aksiaalisella kuormalla.

Tekninen eritelmä

  • Ulkorengas
    Muovi, polyasetaali (POM)
    Käyttölämpötila: 0°... 40 °C

  • Sisärengas / kuulat
    Teräs, paljas

  • Kierretappi
    Teräs, sinkitty

  • O-rengas
    Kumia NBR (Perbunan®)
    70 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Asennustarvikkeet GN 753.2 (ohjainrullille)

Tilauksesta

Ohjainrullat niittiulokkeella

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 753 Ohjainrullat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ZLLieriömäinen
KVKupera
KFkiilan muotoinen
KKkovera
KRpyöreä (O-rengas)

Tunnistenro.

1Reiällä
2Tappi ulkokierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
Tyyppi ZL


Tyyppi KV
Tyyppi KK
Tyyppi KF
Tyyppi KR
d3
Kierre
d4

Tyyppi ZL


Tyyppi KV
Tyyppi KK
Tyyppi KF
Tyyppi KR
d5d6d7d8br1r2r3Radiaalinen kuorma-
kapasiteetti N
maks. 300 U/min
Tyyppi ZL


Tyyppi KV


Tyyppi KK
Tyyppi KF
Tyyppi KR
19B 5B 5M 68,28,21717243,5651,750,6494939
19B 6--8,2-----6---49--
22B 6B 6M 69,59,519,219295752,50,6196196156
22B 8--11-----7---196--
26B 6B 6M 69,59,523,223335752,50,6196196156
26B 10--13-----8---196--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Reikä d2
Kierre d3
Tyyppi





Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,69
plus ALV 0,51 €
brutto 3,20 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
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
GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1