GN 2426 Nokkarullat rullastojen lineaarisille ohjainkiskoille GN 2422

Nokkarullat GN 2426: rullastojen lineaarisille ohjainkiskoille GN 2422
Tyyppi: N - Standardi nokkarulla keskitetyllä kierteitetyllä asennusrenkaalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Nokkarullat GN 2426 voidaan yhdistää rullastojen lineaarisiin ohjainkiskoihin GN 2422 yksittäisten ja tilaa säästävien lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien rakentamiseksi.

Rullien ulkopinnat ovat hiukan kuperat niin, että yhdessä vastaavasti muotoiltujen laakerikiskojen (tyyppi XT tai XV) kanssa liikkuminen tapahtuu tarkasti ja tasaisesti neljän kosketuspisteen kautta. Sama soveltuu myös kelluviin laakerikiskoihin (tyyppi UT tai UV), mutta vain kahdella kosketuspisteellä.

Kiskoon yhdistettynä useiden rullien välys tai alkukiristys voidaan määritellä asennuksen aikana käyttämällä säädettävää epäkeskistä rullaa (tyyppi E). Tarvittava kiintoavain GN 2424.1 on saatavissa erikseen.

Tiivistettyjen ja pysyvästi voideltujen rullien käyttöikä on pitkä ja niiden suorituskyky erinomainen.

Tekninen eritelmä

Rulla

  • Kitkaa estävä laakeri terästä, karkaistu
  • Pöly- ja roiskevesisuojattu
  • pysyvä voitelu

Tiivistelevy
Muovi (NBR)2RS


Laakeritappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2426 Nokkarullat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BNokkarulla reiällä
NStandardi nokkarulla keskitetyllä kierteitetyllä asennusrenkaalla
EEpäkeskeinen nokkarulla epäkeskeisellä kierteitetyllä asennusrenkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Kisko
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 maks.avainväli A/Ftx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Koonti ja hinta

Korkeus h1
Tyyppi



Tiivistemateriaali

Korkeus h1
Tyyppi



Tiivistemateriaali

Kuormaluokitus

Näytä / piilota sarakkeet
Article No.Load ratings in main
load directionCorad in N




Coax in N
Permissible load torquesMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,37
plus ALV 4,63 €
brutto 29,00 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900