JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.3 Yleiskäyttöiset nivelakselit neulalaakerilla pituuskompensaatiolla

Valokuva

GN 808.3 Yleiskäyttöiset nivelakselit neulalaakerilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Yleiskäyttöön tarkoitetut GN 808.3 -nivelakselit neulalaakerilla mahdollistavat kahden poikkeavan akselin yhdistämisen, ja sen lisäksi niiden etäisyyden mukauttamisen siten, että kokonaispituudesta Iºº1ºº riippuen voidaan ottaa käyttöön vastaava ulosvetopituus Iºº2ºº. Voimanvälitys tapahtuu kahdella yleisnivelellä DIN 808 (tyyppi EW), ura-akselilla ja liukuholkilla.

Kun ura-akselia liitetään liukuholkkiin, on tärkeää tarkistaa asennustarkkuus.

Merkintöjen -> <- tulee olla vastakkain. Epätarkat liitännät johtavat epätasaiseen tulokseen ja nopeaan hankautumiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs
paljas


Nivelen laakerialueet, tapit
pintakarkaistu


RoHS

Tilauksesta

Eri pituudet l1 - l2
Reiät ilman uraa
Neliöreiät
Kuusioreiät
muilla tai epäyhtenäisillä rei’illä
Versio ruostumatonta terästä
(neulalaakeri ei ole ruosteenkestävä)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 808.3 Yleiskäyttöiset nivelakselit neulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Kuralla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
l1 - l2d3l3
Ohjain
pituus
l5t +1
maks. kokoonpano
pituus akselille
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50400-110----586012229

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Porakoodi

Reikäd2
l1 - l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
296,18
plus ALV 56,27 €
brutto 352,45 €
Varastossa
Paino: 0,320 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84831050