JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta

Valokuva

GN 812 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: EV - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Tyyppi: EV - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
GN 812 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: EV - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla GN 812 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: AV - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 812 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: CV - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 812 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat samaan suuntaan. Ne voidaan asentaa kahdelle tasolla kaksoislaipallisella asennusalustalla ja ne vaativat vähemmän tilaa kiinnitystoimintaan, sillä kiinnitys ja käyttövipu liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi AV) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin CV.

Tyypin EV version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


Laakeritapit nuorrutettu


Laakeriholkit pintakarkaistu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 812 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AVHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
CVHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
EVKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
maks.
2001200343538358,5M 86,53715476172952
30019004248485110,4M 108,546198108203579,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3
maks.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Säädettävä
väli
2001585976681626111611963621
300194749577283011,530121223821

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,73
plus ALV 5,46 €
brutto 34,19 €
Varastossa
Paino: 0,420 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000