JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812.1 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta

Valokuva

GN 812.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: EVF - Kiinteävartinen versio lukitussalvalla
Tyyppi: EVF - Kiinteävartinen versio lukitussalvalla
GN 812.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: EVF - Kiinteävartinen versio lukitussalvalla GN 812.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: AVF - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 812.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta Tyyppi: CVF - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 812.1 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat samaan suuntaan. Kiinnitetyssä asennossa käyttövipu on pystysuorassa asennossa.

Ne voidaan asentaa kahdelle tasolle kaksoislaipallisen asennusalustan ansiosta ja vaativat vähemmän tilaa kiinnitystoimenpiteeseen.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi AVF) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin CVF.

Tyypin EVF version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


Laakeritapit nuorrutettu


Laakeriholkit pintakarkaistu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Pidikkeet lukitusruuveille GN 801

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 812.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, kaksoislaipallinen asennusalusta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AVFHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
CVFHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
EVFKiinteävartinen versio lukitussalvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
maks.
75750202434305,2M 54,512043111928
13011002831,542496,2M 65,6184701625,553
23022004035,538518,5M 86,522287183063
33026004549487910,5M 108,5259107223779
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi AVF
Tyyppi CVF

Tyyppi EVF
l2l3 maks.l4m1m2m3m4m5m6r
Tyyppi AVF
Tyyppi CFV

Tyyppi EVF
s1s2w
Säädettävä
väli
756767,537464512,524712,510-62,5632415
130858646,5585512,5271112,51612,579802,5517,5
23011111266,58168162611161114,3103,5104,53620
330129131739177303012,3301920121123,53,5719

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,80
plus ALV 5,47 €
brutto 34,27 €
Varastossa
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000