JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.3 Lukitsimet Teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora

Valokuva

GN 820.3 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: ML - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: ML - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 820.3 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: ML - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 820.3 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: MLC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 820.3 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: OL - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 820.3 -lukitsimissa on turvatoiminto, jossa sulkemisen aikana jousikuormitettu turvakoukku takaa turvallisen lukitsemiskytkennän. Se ehkäisee lukitsimen huomaamattoman avautumisen tärinän johdosta tai lukitsimen tahattoman löysäämisen / avaamisen johdosta. Lukitsimen avaamiseksi ja vapauttamiseksi vedä sormisalvasta ylöspäin turvakoukkumekanismin vapauttamiseksi (toimii yhdellä kädellä).

Lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Kiinnitystoimenpide vaatii vähemmän tilaa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi ML) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin MLC.

Tyypin OL version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 355 ja suuremmille)
    pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 820.3 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta vaakasuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MLHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
MLCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
OLKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
maks.
759002028265,3M 54,5372011195
13010003236406,3M 65,65130,51625,514
23017003744448,5M 86,661,536,5183012,5
355180058605810,5M 108,68350223721,5
455320065706512,5M 128,79960264327,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4
maks.
l5m1m2m3rs1s2w
Säädettävä
väli
75118674049,54513,5161942,52415
13017292,55465552622,428,462,52,5517,5
23019610964,57968262631,571,53620
35527016098,5116774138,8431093,5719
45530518411613610041,5404312641033

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,57
plus ALV 3,72 €
brutto 23,29 €
Varastossa
Paino: 0,095 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000