JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 822.1 Mini-indeksitapit Avoin indeksointimekanismi, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Valokuva

GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Materiaali: ST - Teräs GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi Tyyppi: C - lepoasennolla
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi Tyyppi: C - lepoasennolla
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Mini-indeksitapit GN 822.1 tunnetaan pienistä mitoistaan. Ne on suunniteltu asennettaviksi ohutseinäisiin metallirakenteisiin.

Tyypissä C nuppia voi kääntää 90º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI
AISI 303


Jousitappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs
AISI 301


Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Lisävaruste

Väliholkit GN 609.5

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 822.1 Mini-indeksitapit, avoin indeksointimekanismi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi 0/-0,06
Reikä +0,05/+0,1
d2d3l1l2
min.
l3l4
min.
avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa
lopussa
4M 8 x 0,752126,5553,5104,512
5M 8 x 0,752126,5553,5104,512
6M 10 x 12534774,512518
7M 10 x 12534774,512518

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,95
plus ALV 0,75 €
brutto 4,70 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).