JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831.2 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs, turvasalvalla

Valokuva

GN 831.2 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, turvasalvalla Materiaali: ST - Teräs
Materiaali: ST - Teräs
GN 831.2 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, turvasalvalla Materiaali: ST - Teräs GN 831.2 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, turvasalvalla Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 831.2 -salpoja käytetään luukkujen, astioiden kansien, koneiden suojusten ja muiden vastaavien turvalliseen sulkemiseen. Kiinnitysiskun pituus ylittää käännepisteen, joten ne ovat tärinänkestäviä. GN 831.2 -salvan turvamekanismi antaa lisäsuojaa salvan huomaamatonta avautumista vastaan.

Salvan mekaniikan liikesekvenssin ansiosta yhdistettäviä komponentteja voidaan vetää toisiaan kohden jopa 15 mm. Säätöväli w2 saavutetaan kiinnityskoukun kierteisellä karalla M6.

Yllä olevassa taulukossa määritellyt kuormitusarvot ovat vain ohjearvoja nimelliselle staattiselle vetovoimalle, jonka lukko kestää. Riippuen salpojen käyttöolosuhteista, kuten tärinästä tai iskukuormista, vetolujuus saattaa kärsiä.

Salvan kiinnike sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
nikkelöity


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 831.2 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs, turvasalvalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3b4b5b6b7d1d2h1h2
1101100302452353719365,24,22013
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh3l1
min.
l2l3
min.
m1m2m3m4m5r ≈w1
Isku
w2
Säädettävä
väli
11022140517836810155,5631612

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,24
plus ALV 1,19 €
brutto 7,43 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).