JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832.3 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 832.3 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
GN 832.3 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 832.3 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 832.3 -salpoja käytetään luukkujen, astioiden kansien, koneiden suojusten ja muiden vastaavien turvalliseen sulkemiseen. Kiinnitysiskun pituus ylittää käännepisteen, joten ne ovat tärinänkestäviä.

Yhdistettävät komponentit pysyvät paikoillaan U-pulttisalvan elastisuuden ansiosta.

Yllä olevassa taulukossa määritellyt kuormitusarvot ovat vain ohjearvoja nimelliselle staattiselle vetovoimalle, jonka lukko kestää. Riippuen salpojen käyttöolosuhteista, kuten tärinästä tai iskukuormista, vetolujuus saattaa kärsiä.

Salvan kiinnike sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 832.3 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3 -0,5b4b5b6d1d2h1
100100028151241193634,317
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
100131147240715,551537

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,93
plus ALV 1,13 €
brutto 7,06 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).