JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 839 Säätöjalat Jalka muovia / ruuvi terästä, kiinteä

Valokuva

GN 839 Säätöjalat, ruuvi terästä
ELESA original design
code: LX-S

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 839 -säätöjalkoja käytetään käyttötarkoituksissa, joissa ei tarvita jalan ja säätöruuvin välistä nivelliitosta. Alapuolen ristiura on suunniteltu nopeaan esiasennukseen.

Taulukossa ilmoitettu kuormituskapasiteetti on likimääräinen arvo, joka käyttöolosuhteista riippuen voi aiheuttaa muovisen säätöjalan rikkoutumisen. Asianmukainen turvakerroin tulee ottaa huomioon.

Tekninen eritelmä

Jalka
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • säädettävällä kuusiokololla
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Ruuvi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 839 Säätöjalat, ruuvi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2avainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
25M 626365664---11131,5
25M 81924345474--11132,5
30M 6243454----12171,5
30M 81823335373--12172,5
30M 101823334353637312173
40M 81422325272--13,5172,5
40M 1022324252627210213,5173
40M 125272102----13,5175
50M 10486898----17193
50M 12486898----17195
60M 12466696----19245
60M 1666106146----19247,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,35
plus ALV 0,07 €
brutto 0,42 €
Varastossa
ELESA Code: 431001-S
Kuvaus: LX.25-SW13-M6x26-S
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit