JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön

Valokuva

GN 851 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T2 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tyyppi: T2 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
GN 851 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T2 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 851 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T - ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisten GN 851 -lukitsimien U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Suljetussa asennossa kiinnitysvarrella varustettu U-pulttisalpa on samansuuntainen kuin salpatyyppinen lukitsin.

Yllä esitettyjen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi voidaan toteuttaa myös muita pituuksia käyttämällä GN 951.1 -sarjan neliö-U-pultteja.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
  • sinkitty, sinipassivoitu

U-pulttisalpa
Ruostumaton teräs 37
sinkitty, sinipassivoitu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva muoviholkilla
punainen, öljynkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 851 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T2U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,32618
3203200164044322822M 66,53025
7007500246054383826M 88,54236
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
sw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
1609811195165103522511
320152193210,519714,35434813
70022021389,541,59,519703,55826

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,54
plus ALV 3,14 €
brutto 19,68 €
Varastossa
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000