JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.1 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön

Valokuva

GN 851.1 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: T3 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: T3 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
GN 851.1 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: T3 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 851.1 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: T - ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisten GN 851.1 -lukitsimien U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Suljetussa asennossa kiinnitysvarrella varustettu U-pulttisalpa on samansuuntainen kuin salpatyyppinen lukitsin.

Taulukossa ilmoitettujen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi saatavissa on myös lukuisia muita pituuksia GN 951.1 -sarjassa.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    Pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu

  • U-pulttisalpa
    Ruostumaton teräs 37
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

  • Kahva muoviholkilla
    punainen, öljynkestävä

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 851.1 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T3U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007000134552543848,526M 88,56723
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
sw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,03
plus ALV 3,24 €
brutto 20,27 €
Varastossa
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 851.1-160-T3GN 851.1-160-TGN 851.1-320-T3GN 851.1-320-TGN 851.1-700-T3GN 851.1-700-T