JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.2 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön

Valokuva

GN 851.2 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T4 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tyyppi: T4 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
GN 851.2 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T4 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 851.2 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: T - ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisten GN 851.2 -lukitsimien U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Suljetussa asennossa U-pulttisalpa ja kiinnitysvarsi ovat vaakasuorassa pystysuoraan kiinnitystasoon nähden.

Taulukossa ilmoitettujen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi saatavissa on myös lukuisia muita pituuksia GN 951.1 -sarjassa.

Tekninen eritelmä

Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


U-pulttisalpa
Ruostumaton teräs 37
sinkitty, sinipassivoitu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva muoviholkilla
punainen, öljynkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 851.2 Salpatyyppiset lukitsimet vetokäyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T4U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600526352125,514M 44,34010
320320083644323722M 66,557,515
70075001352543848,526M 88,58223
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
sw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
1601044,5226,5136,514,35223210
320159625,58,51910,520,57835321
700225836,5103213,5271023,56425

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,95
plus ALV 3,22 €
brutto 20,17 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000