JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön

Valokuva

GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T2 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tyyppi: T2 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T2 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T - asennusrei’illä, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T2S - hitsattava, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: TS - hitsattava, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisiä GN 852 -lukitsimia käytetään silloin, kun tarvitaan erittäin suurta pitovoimaa, kuten esimerkiksi muovin suurpainemuovauksessa.

U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Taulukossa ilmoitettujen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi saatavissa on myös lukuisia muita pituuksia GN 951.2 -sarjassa.

Tekninen eritelmä

  • Runko / sulkuhaka / lukitusvipu
    Teräs C22
    • taottu
    • musta lakattu (tyyppi T2 / T)
    • mustattu (tyyppi T2S / TS)

  • U-pulttisalpa / laakeritappi
    Ruostumaton teräs 37
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T2asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tasennusrei’illä, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
T2Shitsattava, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
TShitsattava, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8b9d1d2d3h1
1700170002221686446486826,538286M 108,51455
400040000282785805560803250326M 1210,51668
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh2l1
Tyyppi
T2S / T

Tyyppi
T / T2
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
stw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
170034,5218223331294511,545102896725415
400042,52652713015157145712,535107926225

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
103,17
plus ALV 19,60 €
brutto 122,77 €
Varastossa
Paino: 1,140 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 852-1700-T2GN 852-1700-TGN 852-1700-T2SGN 852-1700-TSGN 852-4000-T2GN 852-4000-TGN 852-4000-T2SGN 852-4000-TS