JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880 Öljyn tyhjennysventtiilit

Valokuva

GN 880 Öljyn tyhjennysventtiilit Materiaali: ST - Teräs
Materiaali: ST - Teräs
GN 880 Öljyn tyhjennysventtiilit Materiaali: ST - Teräs GN 880 Öljyn tyhjennysventtiilit Materiaali: MS - Messinki

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 880 -öljyn tyhjennysventtiileitä voi käyttää paineistamattoman öljyn tyhjentämiseen sekä tietyissä tapauksissa imupaineella tyhjentämiseen.

Virtausnopeus (l/min) riippuu aineen viskositeetista, täyttömäärästä ja lämpötilasta. Ohjearvot saatavissa pyynnöstä.

Muita ominaisuuksia:

  • helppo ja turvallinen käsitellä
  • optimi virtausnopeus
  • suuri paineenkestävyys (enintään 100 baaria)
  • suuri lämpötilankestävyys (-30 ºC - +120 ºC, lyhyen ajan jopa +180 ºC)
  • 100 % tiiviystestattu

Tekninen eritelmä

  • Venttiilin runko
    • TeräsST
      sinkitty, sinipassivoitu
    • MessinkiMS

  • Venttiililevy
    • Messinki
    • O-rengas kumia FPM (Viton®)

  • Tiivistelevy DIN 7603 A
    Kupari

  • Suojakansi
    Muovi (polyamidi PA)

  • Kiinnitysvaijeri
    Ruostumaton teräs

RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

  • muut materiaalit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 880 Öljyn tyhjennysventtiilit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Kmuovisella suojakorkilla ja kiinnitysvaijerilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Teräs

Messinki
d2d3
Kiinnityskierre
GN 880.1:lle
d4e ≈l1l2l3avainväli A/F
M 14 x 1,5G 1/4--20M22 x 1,52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M22 x 1,52625,47,510,53122
-G 3/8--23M22 x 1,52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M22 x 1,52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M22 x 1,52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M26 x 1,53031,28,5123227
-G 1/2--26M26 x 1,53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M26 x 1,53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M26 x 1,530379123232
--M 30 x 1,5-36M26 x 1,53041,69123236
---G 139M26 x 1,53047,39123241

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Taajakierre d1 (Teräs)
Taajakierre d1 (Teräs)
Taajakierre d1 (Messinki)
Tuumakierre d1 (Messinki)
Materiaali


Tyyppi

Toimintakuvaus

Description of function GN 880

Kun kiinnitysvaijerilla varmistettu suojakansi on poistettu, käännä sisään vastaava connector pieces GN 880.1.

Kun liitin on ruuvattu sisään, venttiililevy aukeaa ja öljy poistuu letkun kautta astiaan.

Poista liitin sen jälkeen, kun öljy on tyhjennetty. Venttiililevy laskeutuu alas ja sulkee tyhjennysaukon.

Öljyn tyhjennysventtiilillä varustettu säiliö on jälleen täyttövalmis.

Muita GN 880 - öljyn tyhjennysventtiilin etuja:

  • ei kuuman öljyn aiheuttamien palovammojen vaaraa
  • ei hallitsemattoman öljyn tyhjennyksen aiheuttamaa likaa
  • nopea ja helppo

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,26
plus ALV 3,09 €
brutto 19,35 €
Varastossa
Paino: 0,054 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818073
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 880-G1/4-ST-KGN 880-M14x1,5-ST-KGN 880-M16x1,5-ST-KGN 880-G3/8-ST-KGN 880-M18x1,5-ST-KGN 880-M20x1,5-ST-KGN 880-M22x1,5-ST-KGN 880-G1/2-ST-KGN 880-M24x1,5-MS-KGN 880-M26x1,5-MS-KGN 880-G3/4-MS-KGN 880-M30x1,5-MS-KGN 880-G1-MS-K

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...