GN 740 Kierretapit tiiviste päälle asetettu, muovi, punainen / DIN-tyhjennyssymbolilla

Kierretapit GN 740: tiiviste päälle asetettu, muovi, punainen / DIN-tyhjennyssymbolilla
ELESA Original design
code: TSD.

Tuotteen kuvaus

GN 740 -kierretapit toimitetaan yleensä tyhjennystapeiksi, väri punainen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • punainen
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 740 Kierretapit DIN-tyhjennyssymbolilla, tiiviste päälle asetettu, muovi, punainen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d1d2e1l1l2s1
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-1521,591619
G 1/4M 14 x 1,5--1521,591619
G 3/8M 16 x 1,5--172591622
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-20,529,5111826
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,52536,5122032
G 1M 35 x 1,5--3144132238
G 1 1/4M 40 x 1,5--3852,5142446
G 1 1/2---4663152655

Koonti ja hinta

Tuumakierre d1
Taajakierre d1
Tuumakierre d1
Taajakierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,98
plus ALV 0,19 €
brutto 1,17 €
Varastossa
ELESA Code: 59972
Kuvaus: TSD.1/8 ROSSO
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090