JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 893.1 Lähestymiskytkin Muovi, ukitsimille koko 20, induktiivinen anturi

Valokuva

GN 893.1 Lähestymiskytkin lukitsimille koko 20, induktiivinen anturi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 893.1 -lähestymiskytkimillä lukitsimet voivat lähettää ohjaussignaaleja. Niitä käytetään yleensä ääriasennon etsimiseen. LED-valot ilmoittavat käyttö- ja kytkentäasennot.

Lähestymiskytkimet voi ruuvata suoraa lukitsimiin. Kytkimet voidaan sijoittaa kummalle tahansa puolelle.

Muovinen välilevy ja kaksi kuusiokoloruuvia M4 sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Teräs, mustattu


Jännitealue: 10 - 30 VDC


Kytkentäkuorma: 0 - 100 mA


Jännitteen alenema: ≤ 2 V


Lämpötilaväli: 0° to +50 °C


Suojausluokka: IP 65


LED-ilmoitus:

  • vihreä: toimintajännite
  • punainen: kytkimen asento suljettu
  • keltainen: kytkimen asento avoin

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 893.1 Lähestymiskytkin lukitsimille koko 20, induktiivinen anturi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
LukitsimetLähestymis-
kytkintyyppi
bd
Liitin
4-napainen
l1 -0,2l2l3
864-20-BLGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)
865-20-BIGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)
866-20-BCGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
150,94
plus ALV 28,68 €
brutto 179,62 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).