GN 893.2 Lähestymiskytkin Muovi, lukitsimille koko 32, induktiivinen anturi

Tuotteen kuvaus

GN 893.2 -lähestymiskytkimillä lukitsimet voivat lähettää ohjaussignaaleja. Niitä käytetään yleensä ääriasennon etsimiseen. LED-valot ilmoittavat käyttö- ja kytkentäasennot.

Lähestymiskytkimet voi ruuvata suoraa lukitsimiin. Kytkimet voidaan sijoittaa kummalle tahansa puolelle.

Muovinen välilevy ja kaksi kuusiokoloruuvia M4 sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    Muovi

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Teräs, mustattu

  • Jännitealue: 10 - 30 VDC

  • Kytkentäkuorma: 0 - 100 mA

  • Jännitteen alenema: ≤ 2 V

  • Lämpötilaväli: 0° to +50 °C

  • Suojausluokka: IP 65

  • LED-ilmoitus:
    • vihreä: toimintajännite
    • punainen: kytkimen asento suljettu
    • keltainen: kytkimen asento avoin

RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (4-napainen, 5 tai 10 metriä pitkä)

Piilota tekninen piirros
GN 893.2 Lähestymiskytkin lukitsimille koko 32, induktiivinen anturi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
LukitsimetLähestymis-
kytkintyyppi
bd
Liitin
4-napainen
l1 -0,2l2l3
864-32-BLGN 893.216M 12 x 157,54110
865-32-BIGN 893.216M 12 x 157,54110
866-32-BCGN 893.216M 12 x 157,54110

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
156,98
plus ALV 29,83 €
brutto 186,81 €
Varastossa
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85365019
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
GN 893.2