JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 950.6 Käsipyörät Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla
Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla
GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: K - uralla DIN 6885-1 P9
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: K - uralla DIN 6885-1 P9
Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 950.6 -käsipyörien mitat vastaavat laajalti DIN 950 käsipyöriä.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu
    • AISI 316
    • haponkestävä (A4 -laatu)
    • Keskiö koneistettu
    • Vanne sorvattu ja kiillotettu
    • koneistamaton pinta matta, sinkopuhdistettu

  • Kiinteä kahva ruostumatonta terästä DIN 39
    • AISI 316L
    • haponkestävä (A4 -laatu)

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184.5

Tilauksesta

  • muut reiän-Ø
  • neliöreiällä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Fkiinteällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9
Reikä
d3 d4bl1l2 l3rØ
Kahva
Puolien lukumäärä
1001025,5M 614,5173348,536163
1251227M 815,81835,56247203
1401429M 8171938,56252203
1601431M 1017,52039,57762253
2001837M 10202444,57780253

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
52,42
plus ALV 9,96 €
brutto 62,38 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 3,63 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,460 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 950.6-100-B10-AGN 950.6-100-K10-AGN 950.6-100-B10-FGN 950.6-100-K10-FGN 950.6-125-B12-AGN 950.6-125-K12-AGN 950.6-125-B12-FGN 950.6-125-K12-FGN 950.6-140-B14-AGN 950.6-140-K14-AGN 950.6-140-B14-FGN 950.6-140-K14-FGN 950.6-160-B14-AGN 950.6-160-K14-AGN 950.6-160-B14-FGN 950.6-160-K14-FGN 950.6-200-B18-AGN 950.6-200-K18-AGN 950.6-200-B18-FGN 950.6-200-K18-F