JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 951.1 Neliönmuotoiset U-pultit salpatyyppisille lukitsimille GN 851 / GN 851.1 / GN 851.2 / GN 851.3, teräs

Valokuva

GN 951.1 Neliönmuotoiset U-pultit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutterit
(polyamidisisäkkeellä)
M4: DIN 934 / DIN 985
M6 / M8: DIN 936 / DIN 985
Teräs, sinkitty


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 951.1 Neliönmuotoiset U-pultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bl1d2l3
Koko
GN 851 / GN 851.3
r kun w2 = 0

w2

Koko
GN 851.1 / GN 851.2
r kun w2 = 0

w2
M 42156*3,427,51603511---
M 42170**3,428,516048121605210
M 4211033,43016080141608214
M 4211533,4351601251916012719
M 4212033,4351601751916017719
M 63278*5,2333205413---
M 632110**5,24432075243207821
M 6321305,24532094253209425
M 6321555,2453201192532011925
M 6322055,2453201692532016925
M 838111*7,2527007026---
M 8381277,2607007834---
M 838143**7,2567001023070010225
M 8381577,2607001083470010834
M 8382077,2607001583470015834
* Nämä U-pulttien salpapituudet sisältyvät GN 851 / GN 851.3 standarditilausten toimitukseen.

** Nämä U-pulttien salpapituudet sisältyvät GN 851.1 / GN 851.2 standarditilausten toimitukseen.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierteen läpimitta d1
Leveys b
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,09
plus ALV 0,21 €
brutto 1,30 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000