JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957 Säätönupit Alumiini, asennonilmaisimille

Valokuva

GN 957 Säätönupit, Alumiini, asennonilmaisimille Tyyppi: A - Akseli-Ø d<sub>2</sub> &lt; Reikä-Ø d<sub>3</sub>
Tyyppi: A - Akseli-Ø d2 < Reikä-Ø d3
GN 957 Säätönupit, Alumiini, asennonilmaisimille Tyyppi: A - Akseli-Ø d<sub>2</sub> &lt; Reikä-Ø d<sub>3</sub> GN 957 Säätönupit, Alumiini, asennonilmaisimille Tyyppi: B - Akseli-Ø d<sub>2</sub> = Reikä-Ø d<sub>3</sub>

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätönuppeja GN 957 käytetään yhdessä asennonilmaisimien kanssa. Säätönupit tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun, kun asennus vaatii manuaalista hienosäätöä sovelluksissa, joita varten se on suunniteltu.

Nupin muotoilu vastaa säätöakselin läpimittaa, joten sovitinholkkia GN 952.1 ei tarvita.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, musta


Kiristysruuvi ruostumatonta terästä DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 957 Säätönupit, Alumiini, asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAkseli-Ø d2 < Reikä-Ø d3
BAkseli-Ø d2 = Reikä-Ø d3
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9
Reikä B
säätönupissa = Shaft-Ø
Tyyppi A



Tyyppi B
d3
reikä-Ø
asennon
ilmaisimessa
d4
Kanta
säätöruuvi
sisäkuusiolla
l1l2
Pituus
ulkoneva
akseli
akseli
min.
maks.asennonilmaisimille
22B 6B 8---B 1010M 415,54,59,6GN 955 / GN 955.2
27B 6B 8B 10B 12-B 1414M 519,5611,3GN 954 / GN 954.2 / GN 9054
42B 10B 12B 14B 15B 16B 2020M 6246,515GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikä d2 (tyyppi A)
Reikä d2 (tyyppi B)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,85
plus ALV 1,87 €
brutto 11,72 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080