JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957.1 Säätönupit Muovi, asennonilmaisimille

Valokuva

GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: R - tekstityksellä, nuolella, nouseva myötäpäivään
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
ELESA original design
code: MDX.
Tyyppi: R - tekstityksellä, nuolella, nouseva myötäpäivään
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely
GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: R - tekstityksellä, nuolella, nouseva myötäpäivään
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: L - tekstityksellä, nuolella, nouseva vastapäivään
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: L - tekstityksellä, nuolella, nouseva vastapäivään
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: N - ilman tekstitystä
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: N - ilman tekstitystä
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille Tyyppi: R - tekstityksellä, nuolella, nouseva myötäpäivään
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätönupit GN 957.1 käytetään yhdessä asennonilmaisimien kanssa silloin, kun säätönuppia käytetään säätöihin. Läpimitta d2 koordinoidaan vastaavan asennonilmaisimen onton akselin läpimittaan.

Asennonilmaisimen kiristysruuvi tulee korvata pidemmällä, säätönuppiin sisältyvällä kiristysruuvilla säätöakseliin kiinnittämiseksi.

Säätönuppi sijoitetaan sen jälkeen asennonilmaisimen ontolle akselille siten, että uusi säätönupin syvennykseen paikalleen asennettu kiristysruuvi toimii kääntymistä rajoittavana vasteena.

Sen jälkeen säätönuppi kiinnitetään aksiaalisesti asennonilmaisimen ontolle akselille toisen kiristysruuvin d4 avulla suositellulla vääntömomentilla MA.

Tekninen eritelmä

  • Runko
    Muovi
    Teknopolymeeri (Polyamidi PA)
    • Musta, mattaviimeistelty
    • Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Suojakansi
    Muovi
    Teknopolymeeri (Polypropeeni PP)
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR

  • Kiristysruuvit ruostumatonta terästä DIN 916
    sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 957.1 Säätönupit, muovi, asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Nilman tekstitystä
Rtekstityksellä, nuolella, nouseva myötäpäivään
Ltekstityksellä, nuolella, nouseva vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Asennonilmaisimen onton akselin läpimitta
d2d3d4hSuositeltu momentti
MA Nm
asennonilmaisimelle
1414,523,5M 3150.2GN 955 / GN 955.2
2020,532M 4200.2GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 / GN 9154
2929,541M 4250.2GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Onton akselin läpimitta d1
Tyyppi



Suojakannen väri
DGR
DOR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,91
plus ALV 0,93 €
brutto 5,84 €
Varastossa
ELESA Code: CE.81831-N-C3
Kuvaus: MDX.50-N-C3
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
GN 957.1-14-N-DORGN 957.1-14-R-DORGN 957.1-14-L-DORGN 957.1-14-N-DGRGN 957.1-14-R-DGRGN 957.1-14-L-DGRGN 957.1-20-N-DORGN 957.1-20-R-DORGN 957.1-20-L-DORGN 957.1-20-N-DGRGN 957.1-20-R-DGRGN 957.1-20-L-DGRGN 957.1-29-N-DORGN 957.1-29-R-DORGN 957.1-29-L-DORGN 957.1-29-N-DGRGN 957.1-29-R-DGRGN 957.1-29-L-DGR