Boutons champignon

Les boutons champignon transmettent la force manuelle aux arbres et tiges ou sont par exemple utilisés pour ouvrir les étagères coulissantes et les caches.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits

DIN 319 Boules, plastique Matériau: KU - Plastique<br />Type: C - avec trou taraudé, sans douille

DIN 319

Boules, plastique
DIN 319 Boules, plastique, rouge Matériau: KU - Plastique<br />Type: C - avec trou taraudé, sans douille<br />Couleur: RT - rouge

DIN 319

Boules, plastique, rouge
DIN 319 Boules en inox, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Type: C - avec filetage

DIN 319

Boules en inox, aluminium
DIN 319 Boules, Inox Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec filetage

DIN 319

Boules, Inox
GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant

GN 719.2

Boutons de levier bombés, plastique
GN 517.1 Symboles de positionnement et de commande Code du symbole: F1 - Levage

GN 517.1

Symboles de positionnement et de commande
GN 675.1 Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 675.1

Poignées à boule, plastique, avec capuchon, douille filetée laiton, Softline
GN 76 Boutons champignon, plastique Type: D - avec filetage interne

GN 76

Boutons champignon, plastique
GN 75.5 Boutons champignon, inox Type: D - avec filetage interne<br />Finition: MT - finition grenaillée mate

GN 75.5

Boutons champignon, inox
GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne<br />Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 75.6

Boutons champignon, inox, conception hygiénique
GN 676 Boutons moletés, plastique, douill laiton Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 676

Boutons moletés, plastique, douill laiton
GN 676.1 Boutons, acier, noirci Type: A - sans moletage

GN 676.1

Boutons, acier, noirci
GN 676.2 Boutons, acier, zingué Type: A - sans moletage

GN 676.2

Boutons, acier, zingué
GN 676.5 Boutons, inox Type: B - avec moletage

GN 676.5

Boutons, inox