Ouverture facile des armoires, clapets et tiroirs grâce à la poignée étrier

La poignée étrier est un composant simple permettant de faire fonctionner des tiroirs, des portes, des clapets ou d’autres éléments mobiles. Elle se caractérise par une structure simple et un montage aisé.

De multiples matériaux pour la poignée étrier

Les poignées étriers

sont disponibles dans les matériaux suivants :

La poignée étrier en aluminium ou en zinc moulé sous pression est robuste, tout en restant bon marché. Fabriquées en acier, les poignées étriers offrent une excellente résistance. Dans les environnements exigeants du point de vue hygiène, la poignée étrier en inox est le meilleur choix. Les poignées étriers en matière plastique sont très légères. Il existe également des modèles en plastique thermodurcissable thermorésistante.

Options de montage pour la poignée étrier

Les poignées étriers en inox, en matière plastique, en aluminium ou en zinc moulé sous pression peuvent être montées du côté opérateur ou par le côté arrière.

Modèles spéciaux de poignées étriers

Les poignées étriers peuvent également être fabriquées dans un large éventail de modèles spéciaux sur demande du client. Les procédés de fabrication flexibles permettent de nombreuses variations en matière de formes et de couleurs. Ainsi, des composants appropriés sont également disponibles pour répondre aux exigences particulières.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Unité de rack de 19 pouces (de - à) Unité de rack de 19 pouces
Version
Méthode de fixation
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits

GN 565 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 565

Poignées étriers, aluminium
GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.1

Poignées étriers, aluminium
GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 565.5

Poignées étriers, inox
GN 565.2 Poignées étriers inclinées, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.2

Poignées étriers inclinées, aluminium
GN 630.1 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant

GN 630.1

Poignées étriers, plastique
GN 625 Poignées étriers, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant

GN 625

Poignées étriers, plastique
GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 528

Poignées étriers, plastique
GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique<br />Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 528.1

Poignées étriers, plastique
GN 528.4 Poignées étriers, plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

GN 528.4

Poignées étriers, plastique
GN 728 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 728

Poignées étriers, aluminium
GN 728.5 Poignées étriers, inox Type: B - Montage par le côté opérateur

GN 728.5

Poignées étriers, inox
GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 565.3

Poignées étriers, aluminium
GN 559 Poignées étriers, aluminium Type: B - type extrémité ouverte, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 559

Poignées étriers, aluminium
GN 422.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 422.1

Poignées étriers, aluminium
GN 668 Poignées étriers plates, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 668

Poignées étriers plates, aluminium
GN 628 Poignées étriers, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat

GN 628

Poignées étriers, plastique
GN 628.3 Poignées étriers, plastique, flexible Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 628.3

Poignées étriers, plastique, flexible
GN 6284 Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec câble

NOUVEAU GN 6284

Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec câble
GN 6284 Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec fiche

NOUVEAU GN 6284

Poignées étriers, en plastique, avec fonction de commutation électrique, éclairage LED, avec fiche
GN 629 Poignées étriers, plastique, avec capuchon Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 629

Poignées étriers, plastique, avec capuchon
GN 225 Poignées étriers, fonte Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 225

Poignées étriers, fonte
GN 423 Poignées étriers, aluminium/tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces Type: B - Montage par le côté opérateur<br />Finition: ELS - Anodisée, couleur naturelle/tiges de poignée noires, mat

GN 423

Poignées étriers, aluminium/tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces
GN 427 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 427

Poignées étriers, aluminium
GN 425 Poignées étrier, acier Matériau: ST - Acier<br />Finition: BT - noirci

GN 425

Poignées étrier, acier
GN 425 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 425

Poignées étriers, aluminium
GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425

Poignées étriers, inox
GN 425.1 Poignées étrier, acier Finition: BT - noirci

GN 425.1

Poignées étrier, acier
GN 425.1 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 425.1

Poignées étriers, aluminium
GN 425.1 Poignées étriers, inox Matériau: A4 - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425.1

Poignées étriers, inox
GN 426 Poignées étriers, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 426

Poignées étriers, aluminium
GN 426.5 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.5

Poignées étriers en inox
GN 429 Poignées étriers, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 429

Poignées étriers, inox, conception hygiénique
GN 426.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 426.1

Poignées étriers, aluminium
GN 426.6 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.6

Poignées étriers en inox
GN 328 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 328

Poignées étriers, aluminium
GN 328.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 328.5

Poignées étriers, inox
GN 725.3 Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Couleur de l'insert: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

NOUVEAU GN 725.3

Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline
GN 428 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 428

Poignées étriers, aluminium
Rien trouvé ? Demandes spéciales
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Ï
Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.