GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles

Crampons plaqueurs doubles GN 920.1:
Type: RF - surfaces de serrage à rainures

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Un serrage à l'aide des crampons plaqueurs doubles GN 920.1 est possible via la vis à 6 pans creux et le crampon plaqueur double qui déplacent les deux mâchoires vers l'extérieur.

En desserrant la vis, le crampon plaqueur double est remis en place via un ressort de rappel interne qui, à son tour, réduit la tension.

Les crampons plaqueurs doubles sont parfaits pour des opérations de serrage multiples, mais ils conviennent également pour le serrage de pièces individuelles.

Le trou oblong dans le crampon plaqueur double permet de compenser les tolérances de la pièce.

Spécifications

Acier

  • Surfaces de serrage durcies
  • noirci

Vis à tête cylindrique DIN 7984
Acier


RoHS

Masquer schéma technique
GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

GL surfaces de serrage lisses
GAavec 2 filetages de fixation pour mâchoires de fixation
RFsurfaces de serrage à rainures
Afficher/Masquer colonnes
dba
Type GA
Type GL
min.



max.

Type RF
min.



max.
h1h2h3
Type GA
Longueur l
max.
m
Type GA
max.
Force de serrage
par mâchoire de serrage
en kN
max.
couple de serrage
en Nm
M 82139,544,534,539,5154,57,515101525
M 82539,544,534,539,5154,57,515121525
M 83239,544,534,539,5154,57,515161525
M 84039,544,534,539,5154,57,515201525
M 85039,544,534,539,5154,57,515301525
M 12404045,54045,5224,51121203085
M 12504045,54045,5224,51121303085

Configuration et prix

Filetage d
Largeur b
Type



Filetage d
Largeur b
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
129,59
plus TVA 24,62 €
brute 154,21 €
En stock
Poids: 0,089 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020