GN 114.7 Broches de centrage Goupille en acier, poignée en T en plastique, avec verrouillage axial (cliquet)

Broches de centrage GN 114.7: Goupille en acier, poignée en T en plastique, avec verrouillage axial (cliquet)

Description du produit

Les broches de centrage GN 114.7 avec verrouillage axial sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers composants. Elles sont généralement utilisées comme des goupilles de centrage qui doivent être fréquemment mises en place et retirées.

Les cliquets rectangulaires en tôle inox maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Le bouton-poussoir permet de les rétracter et le ressort de compression les ramène en position verrouillée lorsqu'il est relâché. Les cliquets ne sont pas alignés avec la poignée en T.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Goupille
Acier
Zingué, passivé bleu


Cliquet
Tôle inox AISI 304


Poignée en T
Plastique, polyamide (PA)

  • Noir
  • Température de fonctionnement : jusqu'à 80 °C

Bouton poussoir/glissière
Plastique, polyacétal (POM)

  • Bouton poussoir : Rouge
  • Température de fonctionnement : jusqu'à 80 °C

Douille
Inox AISI 303


Ressort de compression
Inox AISI 302


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Masquer schéma technique
GN 114.7 Broche de centrage, goupille en acier, poignée en T en plastique, avec verrouillage axial (cliquet) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,1l1 +0,4
Taille minimum
abd2d3d4d5l2l3m
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,9154072215,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,915408,42215,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918489,827,520
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9184811,327,520
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9225814,234,527
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8255814,834,527

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Diamètre d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

e76fda0d-98cd-466f-8a46-ef5ab167cee6

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 114.7
614
828
1038
1261
16113
20187

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,26
plus TVA 1,95 €
brute 12,21 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
GN 114.7-6-10GN 114.7-6-12GN 114.7-6-16GN 114.7-6-20GN 114.7-6-25GN 114.7-6-30GN 114.7-6-35GN 114.7-6-40GN 114.7-6-45GN 114.7-6-50GN 114.7-6-60GN 114.7-6-70GN 114.7-6-80GN 114.7-8-10GN 114.7-8-16GN 114.7-8-20GN 114.7-8-25GN 114.7-8-30GN 114.7-8-35GN 114.7-8-40GN 114.7-8-45GN 114.7-8-50GN 114.7-8-60GN 114.7-8-70GN 114.7-8-80GN 114.7-8-90GN 114.7-8-100GN 114.7-10-15GN 114.7-10-20GN 114.7-10-25GN 114.7-10-30GN 114.7-10-35GN 114.7-10-40GN 114.7-10-45GN 114.7-10-50GN 114.7-10-60GN 114.7-10-70GN 114.7-10-80GN 114.7-10-90GN 114.7-10-100GN 114.7-10-110GN 114.7-10-120GN 114.7-12-20GN 114.7-12-25GN 114.7-12-30GN 114.7-12-35GN 114.7-12-40GN 114.7-12-45GN 114.7-12-50GN 114.7-12-60GN 114.7-12-70GN 114.7-12-80GN 114.7-12-90GN 114.7-12-100GN 114.7-12-110GN 114.7-12-120GN 114.7-16-30GN 114.7-16-35GN 114.7-16-40GN 114.7-16-45GN 114.7-16-50GN 114.7-16-60GN 114.7-16-70GN 114.7-16-80GN 114.7-16-90GN 114.7-16-100GN 114.7-16-110GN 114.7-16-120GN 114.7-16-130GN 114.7-16-140GN 114.7-16-150GN 114.7-20-30GN 114.7-20-35GN 114.7-20-40GN 114.7-20-45GN 114.7-20-50GN 114.7-20-60GN 114.7-20-70GN 114.7-20-80GN 114.7-20-90GN 114.7-20-100GN 114.7-20-110GN 114.7-20-120GN 114.7-20-130GN 114.7-20-140GN 114.7-20-150