GN 114.7 Perni autobloccanti Perno in acciaio, manopola a T in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto)

GN 114.7 Perno autobloccante, perno in acciaio, manopola a T in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto)

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti GN 114.7 con blocco assiale trovano impiego per fissare, connettere e assicurare rapidamente vari componenti. In genere si utilizzano come bulloni di supporto quando occorre smontarli e rimontarli spesso.

I denti d'arresto rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Rientrano alla pressione di un pulsante; quando vengono rilasciati, la molla di compressione li riporta nella posizione di blocco. I denti d'arresto non sono allineati con la manopola a T.

L’allegato tecnico contiene i coefficienti di carico per la doppia resistenza al taglio (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Acciaio
Zincato, passivato blu


Dente d'arresto
Lamiera di acciaio INOX AISI 304


Manopola a T
Plastica, poliammide (PA)

  • Colore nero
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C

Pulsante/Cursore
Plastica, poliacetale (POM)

  • Pulsante: Colore rosso
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Nascondi disegno tecnico
GN 114.7 Perno autobloccante, perno in acciaio, manopola a T in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,1l1 +0,4
Misura minima
abd2d3d4d5l2l3m
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,9154072215,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,915408,42215,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918489,827,520
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9184811,327,520
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9225814,234,527
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8255814,834,527

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Diametro d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

e76fda0d-98cd-466f-8a46-ef5ab167cee6

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 114.7
614
828
1038
1261
16113
20187

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,26
più IVA 1,95 €
lordo 12,21 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 114.7-6-10GN 114.7-6-12GN 114.7-6-16GN 114.7-6-20GN 114.7-6-25GN 114.7-6-30GN 114.7-6-35GN 114.7-6-40GN 114.7-6-45GN 114.7-6-50GN 114.7-6-60GN 114.7-6-70GN 114.7-6-80GN 114.7-8-10GN 114.7-8-16GN 114.7-8-20GN 114.7-8-25GN 114.7-8-30GN 114.7-8-35GN 114.7-8-40GN 114.7-8-45GN 114.7-8-50GN 114.7-8-60GN 114.7-8-70GN 114.7-8-80GN 114.7-8-90GN 114.7-8-100GN 114.7-10-15GN 114.7-10-20GN 114.7-10-25GN 114.7-10-30GN 114.7-10-35GN 114.7-10-40GN 114.7-10-45GN 114.7-10-50GN 114.7-10-60GN 114.7-10-70GN 114.7-10-80GN 114.7-10-90GN 114.7-10-100GN 114.7-10-110GN 114.7-10-120GN 114.7-12-20GN 114.7-12-25GN 114.7-12-30GN 114.7-12-35GN 114.7-12-40GN 114.7-12-45GN 114.7-12-50GN 114.7-12-60GN 114.7-12-70GN 114.7-12-80GN 114.7-12-90GN 114.7-12-100GN 114.7-12-110GN 114.7-12-120GN 114.7-16-30GN 114.7-16-35GN 114.7-16-40GN 114.7-16-45GN 114.7-16-50GN 114.7-16-60GN 114.7-16-70GN 114.7-16-80GN 114.7-16-90GN 114.7-16-100GN 114.7-16-110GN 114.7-16-120GN 114.7-16-130GN 114.7-16-140GN 114.7-16-150GN 114.7-20-30GN 114.7-20-35GN 114.7-20-40GN 114.7-20-45GN 114.7-20-50GN 114.7-20-60GN 114.7-20-70GN 114.7-20-80GN 114.7-20-90GN 114.7-20-100GN 114.7-20-110GN 114.7-20-120GN 114.7-20-130GN 114.7-20-140GN 114.7-20-150