JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Broches Ganter et éléments d'indexage pour une multitude d'assemblage

Les broches Ganter sont des éléments d'assemblage fabriqués conformément à la norme Ganter (GN) pour l'interverrouillage manuel de deux ou plusieurs pièces. Lorsqu'elles sont engagées, elles limitent le mouvement des composants ou les fixent complètement. Les broches Ganter peuvent être relâchées d'une seule main. Elles sont ainsi particulièrement adaptées à un usage fréquent. Elles sont ainsi particulièrement adaptées pour ajuster, assembler ou verrouiller temporairement des composants.

Types de broches Ganter

Ganter propose une gamme complète de broches. Cette vaste gamme fait en sorte que la bonne pièce standard pour l'interverrouillage est toujours disponible pour pratiquement n'importe quel type d'application.

Doigts d'indexage

Un doigt d'indexage est un dispositif d'arrêt normalisé. Les doigts d'indexage permettent de fixer des pièces standard et des éléments de machine dans une certaine position. Ils créent un raccordement sûr à moindre jeu. Le doigt d'indexage classique est généralement actionné par un bouton-tirette.

Doigts d'indexage à came

Les doigts d'indexage à came sont une variante modifiée des doigts d'indexage. Le verrou peut être libéré en tournant le boulon.

Doigts d'indexage à bouton moleté

Les doigts d'indexage à bouton moleté sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps. Lorsque des alésages définis sont présents pour entrer en prise avec la goupille intégrée, l'on utilise le raccordement positif typique d'une broche. Dans toute autre position, le doigt d'indexage à bouton moleté utilise un verrouillage par friction.

Broche de centrage

Les broches de centrage sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. En appuyant sur le bouton poussoir à ressort, on déverrouille les deux billes, et en le relâchant, on les verrouille à nouveau.

Patins

Les patins à ressort sont généralement utilisés comme broches de pression dans les applications. Un patin à ressort est utilisé lorsqu'une pièce doit être rapidement fixée, indexée ou positionnée dans une application destinée à la fabrication d'outils ou de construction mécanique. La fonction de verrouillage est simple, utile et fonctionnelle. La gamme Ganter est très vaste permettant ainsi de couvrir de nombreuses applications.

Métabalise de description pour le texte à afficher dans l'aperçu sur Google :

Doigts d'indexage, goupille d'arrêt, broche de centrage et patin pour chaque application.

Ganter propose la broche de centrage la plus adaptée pour chaque application. Chaque type de broche est disponible dans une large gamme de matériaux. Si nécessaire, les broches Ganter peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.