Doigts d'indexage Ganter pour les tâches de développement les plus exigeantes

Les doigts d'indexage sont des pièces standard cinétiques en plusieurs parties pour un verrouillage rapide et fiable des pièces mobiles. Aucun outil n'est requis pour leur utilisation. Les goupilles d'arrêt, également appelées doigts d'indexage, garantissent des forces de maintien élevées et une

fixation sûre, le tout associé à une manipulation facile. Cela garantit un processus à la fois simple et sûr.

Mode de fonctionnement des doigts d'indexage

Un doigt d'indexage crée un raccordement positif et détachable entre un composant fixe et un composant mobile. Il se compose d'un guide avec une goupille ou un boulon d'arrêt interne. Lorsque l'on tire sur le bouton-tirette, la goupille d'arrêt se déplace dans le guide et rend mobile le composant précédemment fixe. Une fois que l'élément a atteint la position souhaitée, l'utilisateur réinsère la goupille dans un trou de l'élément fixe pour enclencher le verrou.

La résistance au cisaillement de la broche de centrage est déterminante pour la solidité du dispositif de verrouillage. En fonction du type de doigt d'indexage, l'utilisateur a le choix parmi plusieurs éléments de commande. Ganter fournit des goupilles d'arrêt ou des doigts d'indexage en acier ou en inox résistant à la corrosion, en fonction du type d'application.

Domaines d'application des doigts d'indexage

Les doigts d'indexage fabriqués conformément à la norme Ganter (GN) sont disponibles dans une vaste gamme de modèles et dans une grande variété de caractéristiques. Une goupille d'arrêt adaptée est donc disponible pour chaque application :

Métabalise de description pour le texte à afficher dans l'aperçu sur Google :

Achetez en ligne des doigts d'indexage Ganter

Vous pouvez obtenir des doigts d'indexage | des goupilles d'arrêt Ganter dans une multitude de tailles, formes et matériaux. Ces pièces standard Ganter se distinguent par leur niveau de qualité élevée et leur fonctionnalité durable. Nous livrons notre gamme de doigts d'indexage, dans n'importe quelle quantité et même à l'unité, dans les 24 heures. Les concepteurs peuvent télécharger gratuitement un fichier 3D pour chaque goupille d'arrêt Ganter. Sur demande, Ganter produit également des doigts d'indexage en fonction des besoins du client.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Filetage (de - à) Filetage
Méthode de fixation
Version
Famille de produits

GN 617 Doigt d'indexage, bouton en acier/plastique Matériau: ST - Acier<br />Type: A - sans contre-écrou, avec bouton

GN 617

Doigt d'indexage, bouton en acier/plastique
GN 617 Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou, avec bouton

GN 617

Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique
GN 617 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 617

Doigts d'indexage inox
GN 617.1 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 617.1

Doigts d'indexage inox
GN 613 Doigts d'indexage, bouton en acier/plastique Matériau: ST - Acier<br />Type: G - sans contre-écrou, avec tige filetée

GN 613

Doigts d'indexage, bouton en acier/plastique
GN 613 Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: AK - avec contre-écrou + bouton de levage

GN 613

Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique
GN 613 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 613

Doigts d'indexage inox
GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: RU - Ronde, avec anneau de traction, sans monté

GN 722.4

Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos
GN 722.4 Doigts d'indexage, inox, à souder, sans position de repos Matériau: A4 - Moulage de précision inox<br />Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté

GN 722.4

Doigts d'indexage, inox, à souder, sans position de repos
GN 722.4 Doigts d'indexage, inox, avec position de repos Type: T - Ronde, avec anneau de traction, monté (riveté)

GN 722.4

Doigts d'indexage, inox, avec position de repos
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: C1 - Chanfrein, haut

NOUVEAU GN 724.4

Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder
GN 617.2 Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou

GN 617.2

Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox
GN 817 Doigts d'indexage, acier, bouton en plastique Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817

Doigts d'indexage, acier, bouton en plastique
GN 817 Doigts d'indexage, acier, avec bouton rouge Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou<br />Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 817

Doigts d'indexage, acier, avec bouton rouge
GN 817 Doigts d'indexage en inox, bouton en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: CK - avec position de repos + contre-écrou

GN 817

Doigts d'indexage en inox, bouton en plastique
GN 817 Doigts d'indexage en inox avec bouton rouge Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou<br />Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 817

Doigts d'indexage en inox avec bouton rouge
GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillable Type: A - verrouillage avant

GN 814

Doigts d'indexage en inox, verrouillable
GN 817.7 Doigt d'indexage, inox, pneumatiques Type: D - Pneumatique double effet, saillant / rétracté<br />Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m

NOUVEAU GN 817.7

Doigt d'indexage, inox, pneumatiques
GN 818 Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), sans position de repos Type: BKN - avec bouton en inox + contre-écrou

GN 818

Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), sans position de repos
GN 818 Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), avec position de repos Type: CN - avec bouton en inox, sans contre-écrou

GN 818

Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), avec position de repos
GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou

GN 817.8

Doigts d'indexage, amovibles
GN 817.8 Doigts d'indexage en inox, amovibles Matériau: NI - Inox<br />Type: CK - avec position de repos + contre-écrou

GN 817.8

Doigts d'indexage en inox, amovibles
GN 817.2 Doigts d'indexage, acier, bouton long en plastique Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817.2

Doigts d'indexage, acier, bouton long en plastique
GN 817.2 Doigts d'indexage en inox, avec bouton long en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817.2

Doigts d'indexage en inox, avec bouton long en plastique
GN 817.4 Doigts d'indexage, acier, avec poignée en T Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou

GN 817.4

Doigts d'indexage, acier, avec poignée en T
GN 817.4 Doigts d'indexage en inox avec poignée en T Matériau: NI - Inox<br />Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817.4

Doigts d'indexage en inox avec poignée en T
GN 717 Doigts d'indexage, acier, avec bouton, avec et sans position de repos Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou

GN 717

Doigts d'indexage, acier, avec bouton, avec et sans position de repos
GN 717 Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 717

Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos
GN 7017 Doigts d'indexage, acier Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou<br />Matériau: ST - Acier

GN 7017

Doigts d'indexage, acier
GN 7017 Doigts d'indexage inox Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 7017

Doigts d'indexage inox
GN 413 Doigts d'indexage, acier Type: AK - sans position de repos, avec contre-écrou

GN 413

Doigts d'indexage, acier
GN 413 Doigts d'indexage, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 413

Doigts d'indexage, inox
GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures, inox, avec ou sans position de repos Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox

GN 822.9

Doigts d'indexage miniatures, inox, avec ou sans position de repos
GN 412 Doigts d'indexage, zinc moulé sous pression, avec embase à visser Type: B - sans position de repos<br />N° d'identification: 1 - Montage par l'avant

GN 412

Doigts d'indexage, zinc moulé sous pression, avec embase à visser
GN 816 Doigts d'indexage à clé, goupille de centrage saillante Type: ARK - Manipulation par bouton, manchon rouge, avec contre-écrou

GN 816

Doigts d'indexage à clé, goupille de centrage saillante
GN 816.1 Doigts d'indexage à clé, goupille de centrage rétractée Type: A - Manipulation par bouton, manchon noir, sans contre-écrou

GN 816.1

Doigts d'indexage à clé, goupille de centrage rétractée
GN 313 Boulons-ressorts, acier/bouton en plastique Type: A - sans contre-écrou, avec bouton<br />N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne

GN 313

Boulons-ressorts, acier/bouton en plastique
GN 313 Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou, avec bouton<br />N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne

GN 313

Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique