GN 654.2 Conjuntos de montaje para la vigilancia eléctrica del nivel de aceite para indicadores de nivel de aceite GN 654 / GN 654.1

Conjuntos de montaje para la vigilancia eléctrica del nivel de aceite GN 654.2: para indicadores de nivel de aceite GN 654 / GN 654.1
ELESA original design
code: SLCK.
Tipo: NO - 1 conmutador con un contacto "normalmente abierto"

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con los conjuntos de montaje GN 654.2, no solo se puede ver el nivel de líquido en los indicadores de nivel de aceite GN 654 / 654.1, sino que también puede monitorizarse utilizando un contacto eléctrico.

Se sitúa un flotador con un imán dentro del área de visualización, que abre o cierra un contacto cuando el líquido alcanza un determinado nivel (conmutador REED).

Según el tipo, se pueden situar uno o dos conmutadores a lo largo del área visual.

En el momento de la entrega, los conmutadores están montados de manera que la carcasa y la conexión del conector están en el lado izquierdo del indicador del nivel de aceite.

Según la situación de montaje, el conmutador también puede estar montado a la derecha, y el terminal de contacto del conector en 4 posiciones cada 90° para establecer la posición de salida de cable más favorable.

Especificación

  • Conmutador
    Plástico (poliamida PA)
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
    • negro

  • Flotador
    Plástico (polipropileno PP)
    negro

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 654.2 Conjuntos de montaje para la vigilancia eléctrica del nivel de aceite Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo *

NO1 conmutador con un contacto "normalmente abierto"
NC1 conmutador con un contacto "normalmente cerrado"
NO-NC2 conmutadores, cada uno con un contacto "normalmente abierto" y otro "normalmente cerrado"
NC-NC2 conmutadores, cada uno con un contacto "normalmente cerrado"
NO-NO2 conmutadores, cada uno con un contacto "normalmente abierto"
* Un flotador asignado a cada tipo.

Estructura y precio

Tipo





Tipo





Datos eléctricos

Tensión de conmutación máx./
corriente de conmutación máx.:

230 V CA, 230 V CC/2 A

Máxima potencia de conmutación:

40 W

Conector:

DIN EN 175301-803 Tipo C

Clase de protección:

IP 65

Pasacables:

PG 7, para Ø de cable de 6 a 7 mm

Sección transversal máxima del cable:

2 x 1,5 mm²

Precaución: ¡Los campos magnéticos perjudican el correcto funcionamiento!

Dibujo de especificaciones eléctricas de GN 654.2

Secuencia de montaje para la conexión de cable

Drawing assembly sequence GN 654.2

  1. Afloje el tornillo de ajuste y suelte el conector.

  2. Presione el inserto de contacto para sacarlo del alojamiento del conector.

  3. Afloje el pasacables, pase el cable a través del alojamiento del conector y conéctelo al inserto de contacto.

  4. Presione el inserto de contacto para volver a introducirlo en el alojamiento del conector y apriete el pasacables en el aliviador de tensión/sellado del cable.

  5. Presione el conector sobre los contactos de conexión del interruptor de flotador y fíjelo en su sitio con tornillos de ajuste.

Dibujo de secuencia de montaje de GN 654/GN 654.1

Dibujo de secuencia de montaje de GN 654.2

  1. Extraiga la pieza terminal del indicador de nivel de aceite.

  2. Inserte y posicione correctamente el flotador con la marca UP hacia arriba.

  3. Presione sobre la unidad del conmutador.

  4. Fije la unidad de conmutador en la posición deseada y vuelva a montar la pieza terminal.

  5. Monte el indicador de nivel de aceite en la pared del depósito utilizando anillos distanciadores si el depósito está hecho de material ferromagnético.

  6. Montaje de la conexión de cable.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
52,56
más IVA 9,99 €
bruto 62,55 €
En stock
ELESA Code: 110081-R
Descripción: SLCK-NO
Peso: 0,235 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029
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
GN 654.2-NOGN 654.2-NCGN 654.2-NO-NCGN 654.2-NC-NCGN 654.2-NO-NO