GN 537.1 Clés de goupille pour l'installation des indicateurs de niveau GN 537

Clés de goupille GN 537.1: pour l'installation des indicateurs de niveau GN 537
Masquer schéma technique
GN 537.1 Clés de goupille pour l'installation des indicateurs de niveau GN 537 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
±0,1d1
Verre de fenêtre
2116
3022
4032
58,550

Configuration et prix

Distance des vis e
Distance des vis e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,39
plus TVA 1,59 €
brute 9,98 €
En stock
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
GN 537.1-21GN 537.1-30GN 537.1-40GN 537.1-58,5