GN 537.1 Chiavi di montaggio per l'installazione delle spie di livello olio GN 537

Chiavi di montaggio GN 537.1: per l'installazione delle spie di livello olio GN 537
Nascondi disegno tecnico
GN 537.1 Chiavi di montaggio per l'installazione delle spie di livello olio GN 537 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
±0,1d1
Visiera
2116
3022
4032
58,550

Selezione e configurazione articolo

Distanza delle viti e
Distanza delle viti e

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,39
più IVA 1,59 €
lordo 9,98 €
In magazzino
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
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
GN 537.1-21GN 537.1-30GN 537.1-40GN 537.1-58,5