GN 537.1 Tappiavaimet öljysilmien GN 537 asentamiseen

Tappiavaimet GN 537.1: öljysilmien GN 537 asentamiseen
Piilota tekninen piirros
GN 537.1 Tappiavaimet, öljysilmien GN 537 asentamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
e ±0,1d1
Tarkastuslasi
2116
3022
4032
58,550

Koonti ja hinta

Ruuvien etäisyys e
Ruuvien etäisyys e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,39
plus ALV 1,59 €
brutto 9,98 €
Varastossa
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
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
GN 537.1-21GN 537.1-30GN 537.1-40GN 537.1-58,5