Chapes de tringlerie, têtes de tringlerie

Les chapes de tringlerie, les têtes de tringlerie et les écrous à œil transmettent la traction et la poussée des liaisons et des bras de levier. Plusieurs variétés avec des broches fixées de différentes manières ainsi qu'une conception rotative sont disponibles.

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage

GN 751 Chapes de tringlerie, acier Matériau: ST - Acier<br />Type: KL - Goupille avec sécurité pour arbre KL

GN 751

Chapes de tringlerie, acier
GN 751 Chapes de tringlerie, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Type: SL - Goupille avec sécurité d'arbre SL (uniquement pour d<sub>1</sub> = 4...16)

GN 751

Chapes de tringlerie, aluminium
GN 751.1 Chapes de tringlerie avec arbre rotatif Type: SL - Goupille avec sécurité pour arbre SL

GN 751.1

Chapes de tringlerie avec arbre rotatif