Articulaciones de horquilla, cabezas de horquilla

Las articulaciones de horquilla, cabezas de horquilla y piezas de articulación transmiten el movimiento de tracción y empuje de varillajes y brazos de palanca. Hay disponibles diversas variedades con pasadores sujetos de maneras diferentes, así como diseños giratorios.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca

GN 751 Articulaciones de horquilla, acero Material: ST - Acero<br />Tipo: KL - perno con fijación del eje KL

GN 751

Articulaciones de horquilla, acero
GN 754 Horquillas, acero, con roscado externo Tipo: A - Sin pasador

NUEVO GN 754

Horquillas, acero, con roscado externo
GN 751.1 Articulaciones de horquilla con eje de giro Tipo: SL - perno con fijación del eje SL

GN 751.1

Articulaciones de horquilla con eje de giro