Noix de serrage (plastique)

Les fixations de maintien et de positionnement de travail sont en plastique de haute qualité. Elles relient les tubes, les profilés et les tiges de manière compacte avec un poids minimal. La variété d'options rend presque toutes les positions possibles.

Filtrer produits
Alésage (de - à) Alésage

GN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, brillant

GN 177

Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail, plastique
GN 177.1 Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique Type: C - avec alésage pour vis à tête fraisée M6

GN 177.1

Blocs de préhension de travail pour GN 177, plastique
GN 177.2 Socle pour GN 177, plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant

GN 177.2

Socle pour GN 177, plastique