JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 26b Raccords à boulon Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 26b Raccords à boulon, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 30/40/45/60
l1: 30/40/45/60
GN 26b Raccords à boulon, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 30/40/45/60 GN 26b Raccords à boulon, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 80/90

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les raccords à boulon GN 26b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit tout en évitant qu'ils ne se tordent. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Il permet d'absorber des charges élevées, notamment des charges de torsion.

Les capuchons améliorent l'esthétique. Si des panneaux sont utilisés, ils doivent être correctement calés.

Spécifications

Raccord, vis, tasseaux pour rainure en T
Acier zingué, passivé bleuSZ


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
NoirSS


Goupille de positionnement
Plastique, noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 26b Raccords à boulon, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Type

NÉcrou sans augmentation de couple

Codage

CAvec kit de fixation
Afficher/Masquer colonnes
l1
Taille nominale
nd1d2d3l2m1m2Couple de serrage
en Nm
308M 57,3112918186
4010M 81017372322,525
4510M 81017422822,525
6010M 81017574322,525
8010M 81017776322,525
9010M 81017877322,525

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Largeur de la rainure n
Type

Codage

Matériau/Finition

Couleur du capuchon
S

Instruction de montage / usinage du profilé

MD26b_MT-49679-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,12
plus TVA 0,97 €
brute 6,09 €
En stock
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.