GN 26b Bolzenverbinder Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Bolzenverbinder GN 26b: Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)
l1: 30/40/45/60

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Bolzenverbinder GN 26b befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Sie ist zur Aufnahme von hohen Lasten, insbesondere auch Torsion, geeignet.

Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild. Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Ausführung

Verbinder / Schrauben / Hammerkopfmuttern
Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzSS


Führungszapfen
Kunststoff
schwarz


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 26b Bolzenverbinder, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NMutter ohne Bremsmoment

Kennzeichen

Cmit Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß
nd1d2d3l2m1m2Anzugsmoment
in Nm
308M 57,3112918186
4010M 81017372322,525
4510M 81017422822,525
6010M 81017574322,525
8010M 81017776322,525
9010M 81017877322,525

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche

Farbe der Abdeckkappe
S
Länge l1
Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche

Farbe der Abdeckkappe
S

Montagehinweise / Profilbearbeitung

MD26b_MT-49679-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 26b-308-N-C-SZSGN 26b-4010-N-C-SZSGN 26b-4510-N-C-SZSGN 26b-6010-N-C-SZSGN 26b-8010-N-C-SZSGN 26b-9010-N-C-SZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.