GN 26b Pulttiliittimet Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Pulttiliittimet GN 26b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
l1: 30/40/45/60

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Pulttiliittimillä GN 26b kiinnitetään alumiiniprofiilit suorassa kulmassa ja niiden kääntyminen estetään. Vain yksi profiili täytyy koneistaa.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Se sopii suurille kuormille, mukaan lukien erityisesti vääntökuormille.

Suojakannet takaavat visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Jos käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Tekninen eritelmä

Liitin / Ruuvit / T-mutterit
Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


Suojakorkit
Muovi, polyamidi (PA)
MustaSS


Ohjaushana
Muovi
Musta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 26b Pulttiliittimet, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NMutteri ilman suurempaa momenttia

Tunnistenro.

CKiinnityssarjalla
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellinen koko
nd1d2d3l2m1m2Kiristysmomentti
Nm
308M 57,3112918186
4010M 81017372322,525
4510M 81017422822,525
6010M 81017574322,525
8010M 81017776322,525
9010M 81017877322,525

Koonti ja hinta

Pituus l1
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta

Suojakannen väri
S
Pituus l1
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta

Suojakannen väri
S

Asennusohjeet / profiilin koneistus

MD26b_MT-49679-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,12
plus ALV 0,97 €
brutto 6,09 €
Varastossa
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 26b-308-N-C-SZSGN 26b-4010-N-C-SZSGN 26b-4510-N-C-SZSGN 26b-6010-N-C-SZSGN 26b-8010-N-C-SZSGN 26b-9010-N-C-SZS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.