JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 30b Équerres Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire

Photo

GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45
Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 60x60/80x80/90x90

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les équerres GN 30b permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des supports comme des tables ou des panneaux. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Pour fixer les équerres perpendiculairement sur un panneau ou un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

Les capuchons améliorent l'esthétique et simplifient le nettoyage.

Spécifications

Équerre
Aluminium

  • Aluminium peint en blancAW
  • Finition lisseAB

Kit de fixation
Écrou à rainure en T et
vis à tête cylindrique (pour n = 8)

  • Boulon à rainure en T et
    écrou à collet (pour n = 10)

Acier zinguéSZ
Passivé jaune / bleu


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
NoirSS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 30b Équerres, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire schéma

Options d'article/Tableau

Type

CAvec kit de fixation et capuchon
Afficher/Masquer colonnes
s
Dimension nominale

Dimension réelle
Longueur l
Dimension nominale

Dimension réelle
nb1
Pour vis
b2*
Pour vis
dh1h2k
302830278M 6-M 65,56-
302860578**M 6-M 663,5-
4038403610M 8-M 85,56-
4036808010**M 8-M 893,5-
4542454110M 8-M 896-
4542908710**M 8-M 89,53,5-
605660578**M 6M 8M 666,530
8074807610**M 8-M 886,540
9088908610**M 8-M 89,56,545
* Trous oblongs sur 60608 seulement

** Protection anti-torsion supplémentaire pour n=8 / n=10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur s
Longueur l
Largeur n de la rainure
Type

Finition (équerre)
Matériau (kit de fixation)

Couleur (capuchon)
S

Options d'assemblage / Exemples d'applications

MD30b_MT-49675-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,59
plus TVA 1,06 €
brute 6,65 €
En stock
Poids: 0,048 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.