GN 30b Soportes angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio

GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapón
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapón
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los soportes angulares GN 30b sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Los tapones garantizan un aspecto visual atractivo y simplifican la limpieza.

Especificación

  • Soporte angular
    Aluminio
    • Pintados, aluminio blancoAW
    • Acabado lisoAB

  • Conjunto de fijación
    • Tuerca en T y
      tornillo de cabeza hueca (para n = 8)
    • Perno para ranura en T y
      tuerca con collar (para n = 10)

Acero, galvanizadoSZ
Azul / amarillo pasivado


  • Tapón
    Plástico (poliamida PA)
    NegroSS

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon conjunto de fijación y tapón
Mostrar / ocultar columnas
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nb1
Para tornillo
b2*
Para tornillo
dh1h2k
302830278M 6-M 65,56-
302860578**M 6-M 663,5-
4038403610M 8-M 85,56-
4036808010**M 8-M 893,5-
4542454110M 8-M 896-
4542908710**M 8-M 89,53,5-
605660578**M 6M 8M 666,530
8074807610**M 8-M 886,540
9088908610**M 8-M 89,56,545
* Orificios alargados solo en 60608

** Protección anti-torsión adicional para n=8 / n=10

Estructura y precio

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado (soporte angular)
Material (juego de fijación)

Color (tapón)
S
Especificaciones

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado (soporte angular)
Material (juego de fijación)

Color (tapón)
S

Opciones de montaje / Ejemplos de aplicación

2ea112a1-9589-4a52-b6f4-44d3ed8e64b0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,93
más IVA 1,13 €
bruto 7,06 €
En stock
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 30b-30308-C-AWSZSGN 30b-30308-C-ABSZSGN 30b-30608-C-AWSZSGN 30b-30608-C-ABSZSGN 30b-404010-C-AWSZSGN 30b-404010-C-ABSZSGN 30b-408010-C-AWSZSGN 30b-408010-C-ABSZSGN 30b-454510-C-AWSZSGN 30b-454510-C-ABSZSGN 30b-459010-C-AWSZSGN 30b-459010-C-ABSZSGN 30b-60608-C-AWSZSGN 30b-60608-C-ABSZSGN 30b-808010-C-AWSZSGN 30b-808010-C-ABSZSGN 30b-909010-C-AWSZSGN 30b-909010-C-ABSZS

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.