JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 41b Équerres articulées Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 41b Équerres articulées, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 28
l1: 28
GN 41b Équerres articulées, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 28 GN 41b Équerres articulées, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) l<sub>1</sub>: 40

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les équerres articulées GN 41b permettent de relier deux profilés en aluminium entrecroisés selon n'importe quel angle. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Selon le type d'installation de l'équerre articulée, il peut s'avérer nécessaire de briser les crans de guidage ou de ne pas utiliser les goupilles de positionnement.

Spécifications

Corps
Aluminium
Aluminium peint en blancAW


Kit de fixation
Vis et écrous à rainure en T
Acier zingué, passivé bleuSZ


Adaptateur de fente (pour l1 = 28)
Plastique


Goupille de positionnement (pour l1 = 40)
Plastique


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 41b Équerres articulées, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Type

CAvec kit de fixation
Afficher/Masquer colonnes
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4A/F1A/F2Taille du maillage
281010M 8M 8-283814,514,53,5135540 / 45
401010M 8M 81042,542,522,522,5--5545

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Largeur de la rainure n1
Largeur de la rainure n2
Type

Finition du corps
Matériau/finition
Kit de fixation

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,70
plus TVA 1,08 €
brute 6,78 €
En stock
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.