JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 33b Raccords d'assemblage cubiques Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 33b Raccords d'assemblage cubiques, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) N° d'identification: 2 - Assemblage de 2 profilés
N° d'identification: 2 - Assemblage de 2 profilés
GN 33b Raccords d'assemblage cubiques, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) N° d'identification: 2 - Assemblage de 2 profilés GN 33b Raccords d'assemblage cubiques, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) N° d'identification: 3 - Assemblage de 3 profilés

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les raccords d'assemblage cubiques GN 33b permettent d'assembler deux profilés en aluminium à angle droit au niveau de leurs extrémités, tout en évitant qu'ils ne se tordent. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Le filetage autoformant des vis doit être lubrifié pour faciliter l'assemblage. Les extrémités des profilés en aluminium sont masquées par les raccords d'assemblage cubiques, ce qui en améliore l'esthétique.

Si des panneaux sont insérés dans la rainure, leurs coins doivent être correctement chanfreinés.

Spécifications

Logement
Aluminum, finition lisseAB


Vis
Acier zingué, passivé bleuSZ


Capuchons
Plastique (Polyamide PA)
NoirSS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 33b Raccords d'assemblage cubiques, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2Assemblage de 2 profilés
3Assemblage de 3 profilés

Type

CAvec kit de fixation
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nd
Filetage autoformant
Longueur l ≈A/FCouple de serrage
en Nm
30308S 821525
454510S 1224T5035

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur s1
Hauteur s2
Largeur de la rainure n
N° d'identification


Type

Finition Logement

Matériau/Finition Vis

Couleur du capuchon
S

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,21
plus TVA 1,37 €
brute 8,58 €
En stock
Poids: 0,055 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.