GN 1400 Glissières télescopiques avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 280 N

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1400 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 75 % de la longueur nominale l1 (extension partielle). Avec le type A sans butée de caoutchouc, les butées d'extrémité sont fabriquées en acier, ce qui empêche toute traction inopinée ou détachement de la glissière. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont facilement accessibles sans trous auxiliaires supplémentaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
avec butée en caoutchouc
avec dispositif de verrouillage
(arrière, avant ou arrière-avant)
autres surfaces
avec support
avec amortissement de rétractation, extérieur

Masquer schéma technique
GN 1400 Glissières télescopiques avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 280 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans butée en caoutchouc

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +2 / -2
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
300210485220170
350240565260200
400290665260200
500370845280220

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

GN 1400 Skizze Seite 2
Afficher/Masquer colonnes
l1a2a3a4a5
300113,5209,5237,5-
350113,5209,5337,5-
400113,5209,5369,5-
500145,5209,5337,5465,5

Trous de fixation - glissière intérieure

Schéma des trous de fixation des glissières intérieures GN 1400
Afficher/Masquer colonnes
l1i3i4i5
300142,5182,5-
350167,5207,5-
400192,5232,5282,5
500242,5282,5357,5

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 4
Taille 3,5/4

Glissière intérieure
M 4
Taille 3,5

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,52
plus TVA 3,71 €
brute 23,23 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,54 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,380 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200