GN 1424 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 750 N

Teleskooppikiskot GN 1424: täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 750 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot vaimennetulla sisäänvetomekanismilla GN 1424 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Sisäänvetomekanismi, vaimennettu
Ruostumaton teräs / Muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
lukituslaitteella (etu)
muut pinnat
kannattimella

Piilota tekninen piirros
GN 1424 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 750 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkumivasteella

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
350335685650570
400400800750680
450451901750750
5005061006750750
5505551105750750
6006121212750750
7007001400750750

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1424
Näytä / piilota sarakkeet
l1a3a4
350192224
400224256
450288320
500320352
550352384
600416448
700448480

Asennusreiät - sisäkisko

Asennusreiät - sisäkisko
Näytä / piilota sarakkeet
l1i2i3i4
350173301-
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301562
700173333653

Kiinnitysruuvit

Jotta nämä kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokantaruuvi DIN 7991
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 4
M 4
Koko 4/4,5

Kumivaste

Piirustus: kumivaste GN 1424

Tyypin B kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.
Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Sisäänvetomekanismi, vaimennettu

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1424

Teleskooppikiskoissa GN 1424 on vaimennettu sisäänvetomekanismi, jota kutsutaan myös pehmeäksi sulkeutumiseksi. Vaimennettu sisäänvetomekanismi on jaettu kahteen pääasialliseen toimintoon ja parantaa huomattavasti ulostyöntöosan sulkemisen helppokäyttöisyyttä.

Sisäänvetomekanismi kytkeytyy kiskojen automaattisen sisäänvetotoiminnon iskun viimeisillä 40 mm:llä taka-asennossa, jossa kiskoja pidetään paikoillaan. Sisäänvetovoima on noin 35 newtonia kiskoparia kohden. Lisäksi vaimennusmekanismi hidastaa sulkemisliikkeen nopeutta merkittävästi mainitulla iskulla. Näin saadaan aikaan äärimmäisen tasainen ja varovainen sulkemisliike. Sisäänvetovoima tulee vastaavasti ylittää ulostyöntöosia avattaessa.

Vaimennettu sisäänvetomekanismi on suunniteltu enintään 75 kg painoisille kuormille 60 000 käyttösyklin perusteella (LGA-standardi). Mekanismia tulee käyttää ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien alle 0,15 m/s iskun nopeuden hidastus sisäänvetomekanismin saavutuskohdassa, sekä kuormitusarvoja noudattaen.

Piirustus: sisäänvetomekanismi 2 GN 1424

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
81,38
plus ALV 15,46 €
brutto 96,84 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,26 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,840 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200