GN 1424 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 750 N

Guide telescopiche GN 1424: a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 750 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche con meccanismo di rientro automatico ammortizzato GN 1424 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

  Le guide telescopiche sono fornite in **coppie**. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica / Elastomero


Meccanismo di rientro automatico, ammortizzato
Acciaio INOX / Plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Con dispositivo di bloccaggio (anteriore)
Altre superfici
Con staffa di supporto

Nascondi disegno tecnico
GN 1424 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico ammortizzato, capacità di carico fino a 750 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon arresto in gomma

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
350335685650570
400400800750680
450451901750750
5005061006750750
5505551105750750
6006121212750750
7007001400750750

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guida esterna GN 1424
Mostra / Nascondi colonne
l1a3a4
350192224
400224256
450288320
500320352
550352384
600416448
700448480

Fori di montaggio - guida interna

Fori di montaggio - guida interna
Mostra / Nascondi colonne
l1i2i3i4
350173301-
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301562
700173333653

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante è necessario utilizzare tutti i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
M 5
Misura 5

Guida interna
M 4
M 4
Misura 4 / 4,5

Arresto in gomma

Disegno arresto in gomma GN 1424

Gli arresti in gomma del tipo B smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Meccanismo di rientro automatico, ammortizzato

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1424

Le guide telescopiche GN 1424 sono dotate di un meccanismo di rientro automatico ammortizzato chiamato anche "soft-close". Il meccanismo di rientro automatico ammortizzato è suddiviso in due funzioni principali e offre la massima facilità d'impiego nella chiusura dell'elemento estraibile.

Il meccanismo di rientro automatico provvede al rientro automatico delle guide negli ultimi 40 mm di corsa nella posizione finale posteriore, dove le guide vengono tenute in posizione. La forza di rientro è di circa 35 newton per coppia di guide. Inoltre, il meccanismo di smorzamento rallenta fino a ridurre notevolmente la velocità del movimento di chiusura su questa corsa. Si ottiene così un movimento di chiusura estremamente fluido e controllato. Per aprire l’elemento estraibile occorre vincere questa forza di rientro.

Il meccanismo di rientro automatico ammortizzato è progettato per carichi fino a 75 kg, sulla base di 60.000 cicli (standard LGA). Sono necessari un impiego corretto, compresa la riduzione della velocità di corsa a non più di 0,15 m/s quando si raggiunge il meccanismo di rientro, e il rispetto dei valori di carico.

Disegno meccanismo di rientro automatico 2 GN 1424

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
81,38
più IVA 15,46 €
lordo 96,84 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,840 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200