JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 54.2 Aimants de retenue Logement laiton, en forme de tige, avec filetage femelle, avec tolérance d’ajustement

Photo

GN 54.2 Aimants de retenue, avec filetage femelle Matériau de l'aimant: SC - SmCo
Matériau de l'aimant: SC - SmCo
GN 54.2 Aimants de retenue, avec filetage femelle Matériau de l'aimant: SC - SmCo GN 54.2 Aimants de retenue, avec filetage femelle Matériau de l'aimant: ND - NdFeB

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 54.2, combinés, au logement en laiton, aux pôles en acier et à l'isolation en plastique, forment un système qui protège et renforce considérablement l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Cette conception spéciale est également connue sous le nom de « aimant en sandwich » ou de « aimant à patin polaire ».

* Le montage de ces aimants de retenue directement dans les composants en acier créera un court-circuit magnétique qui réduit la puissance d'un maximum de 15 %. Pour éviter cela, il faut respecter la distance k entre le logement en laiton et la partie en acier ou le trou d’installation.

Spécifications

Logement
Laiton


Matériaux de l'aimant :

  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Identification de ND :
surface adhésive à l'encre bleu


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Sur demande

Logement en inox
Pôles en inox
Forces magnétiques supérieures
Résistant aux températures jusqu'à 280 °C

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 54.2 Aimants de retenue, avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h6d2hk^*^tForces adhésives nominales en N
SC

ND
6M 320 ±0,21,55810
8M 320 ±0,21,552225
10M 420 ±0,2274045
13M 420 ±0,22,576070
16M 425 ±0,238125150
20M 625 ±0,246250280
25M 635 ±0,358400450
32M 640 ±0,366600700

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant


Diamètre d1
d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,42
plus TVA 0,65 €
brute 4,07 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.